17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばね式開放機構付きプーラーEasyPull TMMA

通常単価(税別)
67,892160,459
税込単価
74,681176,505
通常出荷日:19日目

【特長】・ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです・市販されている軸受取外しツ...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    1
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

爪の届く長さ(mm)

保証荷重(kN)

引抜適合ベアリング外径(mm)

押しねじ六角サイズ(mm)

爪先端厚さ(mm)

適合ベアリング(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
60
36-150
17
7.5
36-150
4080.0
565-9416
1個
200
75
52-200
ハンドル式
9.8
52-200
7090.0
563-7247
1個
200
80
52-200
22
9.8
52-200
5680.0
565-9425
1個
250
120
75-250
24
13.8
75-250
10890.0
566-0978
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,892
( 74,681 )
19日目
160,459
( 176,505 )
19日目
87,566
( 96,323 )
19日目
110,938
( 122,032 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです
・市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です
・非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています
【用途】
・軸受の安全で容易な取外しに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね式開放機構付きプーラーEasyPull TMMAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね式開放機構付きプーラーEasyPull TMMA
ショックスピードプーラ部品(段付き・補助アダプタ)
ギヤプーラ(スライド式)
2本爪プーラーEA500
2本アーム薄爪プーラー
プーラー用アクセサリ
メーカー日本エスケイエフスーパーツールトラスコ中山エスコKUKKOKUKKO
通常価格67,892-1,976 -9,148 -8,170 -25,059 -52,357
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目1日目〜2日目3日目
セット内容(点)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト