ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレシジョンカッター

通常単価(税別)
4,1363,328
税込単価
4,5503,661
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全安心構造のカッターです・刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    135
  • 適合替刃
    10418
  • JANコード
    0895142104170
  • 質量(g)
    12
  • トラスココード
    244-9451

ご注意

  • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
  • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。破損、故障した場合は利用をやめてください。
  • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10417の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
全長(mm)
135
適合替刃
10418
JANコード
0895142104170
質量(g)
12
トラスココード
244-9451
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1363,328
( 3,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全安心構造のカッターです
・刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします
・刃先は交換可能です
・交換は別売り型番10418です
・マイクロセラミック刃を使用したカッターです
・精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています
・プレシジョンカッター10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています
・出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております
・切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です
【用途】
・安全作業のための細部カッターとして
・切絵・アート作業・紙・テープ・ビニール・フィルム等のカット作業に

ご注意

  • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
  • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。破損、故障した場合は利用をやめてください。
  • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシジョンカッターの型番10417のページです。 型番10417に関する仕様情報を記載しております。
プレシジョンカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシジョンカッター
スリムペンカッター(刃先調整固定式)
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
セラミックユーティリティ替刃
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
マルチツール“ナイフレス リーバー”(フルサイズ)
メーカースライススライススライススライススライスレザーマン
通常価格4,1364,6416,5575,8998,27313,655
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフその他カッターナイフ-
本体・替刃本体本体本体替刃替刃-
全長(mm)13513915561.80120.60-
適合替刃1041810404・1040810538、10539---
JANコード089514210417008951421047670895142105597---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト