17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールジョイントロックナットレンチ

通常単価(税別)
4,552
税込単価
5,007
通常出荷日:3日目

【特長】・AS801-17とAS801-19は締め付け専用です・差込角:12.7sq.、有効長:100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    131
  • 詳細タイプ
    ボールジョイントロックナットレンチ
  • トラスココード
    420-7128
  • JANコード
    4989433774336
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    特殊鋼
  • 差込角(mm)
    12.7

型番:

AS801-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS801-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
131
詳細タイプ
ボールジョイントロックナットレンチ
トラスココード
420-7128
JANコード
4989433774336
質量(g)
90
材質1
特殊鋼
差込角(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS801-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,552
( 5,007 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS801-17とAS801-19は締め付け専用です
・差込角:12.7sq.、有効長:100mmです
【用途】
・自動車ボールジョイントのロックナットの取り付け取り外し用
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントロックナットレンチの型番AS801-19のページです。 型番AS801-19に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイントロックナットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイントロックナットレンチ
オイルフィラーキャップオープナー
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
クイックホイールガイドピン
KTC サイドスリップボードセット
ボールジョイントブーツツールセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,5524,1394,5611,871125,00041,935
通常出荷日3日目3日目4日目1日目5日目4日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツールタイヤ関連-内装関連
全長(mm)13170400150836-
詳細タイプボールジョイントロックナットレンチオイルフィラーキャップオープナーボールジョイントロックナットレンチクイックホイールガイドピン-ボールジョイントブーツツールセット
トラスココード420-7128230-9322421-0295507-7806167-7952452-6568
JANコード498943377433649894337714414989433774312498943377514249894339661994989433775234

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト