ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークシート

通常単価(税別)
8,093
税込単価
8,902
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外の整備作業に最適なワークシートです・四隅のホックと4箇所の面ファスナーでシートのフチが自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    1730
  • 詳細タイプ
    ワークシート
  • トラスココード
    565-3770
  • JANコード
    4989433775661
  • 質量(g)
    790.000
  • 材質1
    表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング
  • 縦(mm)
    700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AYSH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AYSH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1730
詳細タイプ
ワークシート
トラスココード
565-3770
JANコード
4989433775661
質量(g)
790.000
材質1
表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング
縦(mm)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AYSH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,093
( 8,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外の整備作業に最適なワークシートです
・四隅のホックと4箇所の面ファスナーでシートのフチが自立するので、土や小石が入り込みにくく、工具は部品の紛失を防止します
・オイルや水汚れに強く、湿った土壌などでも使用可能な防水防汚素材を採用しています
・サッと折りたたむだけで持ち運べ、作業後の撤収作業がスムーズです
【材質】
・表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークシートの型番AYSH-1のページです。 型番AYSH-1に関する仕様情報を記載しております。
ワークシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークシート
オイルフィラーキャップオープナー
ボールジョイントロックナットレンチ
KTC サイドスリップボードセット
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
フィルタオイルキャッチャー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,0934,1394,552125,0004,5614,171
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目1日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツール-汎用ツールエンジン関連
全長(mm)173070131836400178
詳細タイプワークシートオイルフィラーキャップオープナーボールジョイントロックナットレンチ-ボールジョイントロックナットレンチフィルタオイルキャッチャー
トラスココード565-3770230-9322420-7128167-7952421-0295254-5393
JANコード498943377566149894337714414989433774336498943396619949894337743124989433769325

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト