ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネレンチセット(ホルダー付)【6個入り】

通常単価(税別)
3,273
税込単価
3,600
通常出荷日:5日目

【特長】・スパナよりも強度が高く、作業中の"滑り"や"はずれ"がないメガネレンチのセットです・よく使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4991347805112
  • 質量(g)
    1000.000
  • トラスココード
    407-2548
  • 材質1
    CR-V(完全焼入済)
  • セット内容(mm)
    8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、22×24
  • セット内容(点)
    6

ご注意

  • ボルトやナットのサイズに合ったものをご使用ください。
  • ボルトやナットの口の奥で確実にくわえてください。
  • パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。

型番:

SM-6P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

SM-6Pの仕様・寸法情報

JANコード
4991347805112
質量(g)
1000.000
トラスココード
407-2548
材質1
CR-V(完全焼入済)
セット内容(mm)
8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、22×24
セット内容(点)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-6P
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,273
( 3,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナよりも強度が高く、作業中の"滑り"や"はずれ"がないメガネレンチのセットです
・よく使用されるサイズをセットアップしました
・収納に便利なクリップバンド仕様です
・本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です

ご注意

  • ボルトやナットのサイズに合ったものをご使用ください。
  • ボルトやナットの口の奥で確実にくわえてください。
  • パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネレンチセット(ホルダー付)の型番SM-6Pのページです。 型番SM-6Pに関する仕様情報を記載しております。
メガネレンチセット(ホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネレンチセット(ホルダー付)
PCケース入6丁組コンビレンチ
TRUSCO レンチホルダー
両口メガネレンチセット
両口メガネレンチ セット
両口メガネレンチ TM-16X18
メーカーベストツールベストツールトラスコ中山旭金属工業トップ工業トップ工業
通常価格3,2732,7173,3366,87716,5032,850
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4991347805112-----
質量(g)1000.000-----
トラスココード407-2548-----
材質1CR-V(完全焼入済)-----
セット内容(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、22×248×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト