17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リレープライヤ

通常単価(税別)
9,972
税込単価
10,969
通常出荷日:4日目

【特長】・リレーソケットのフックを押し広げながらリレーを引き抜くことが一つの工具で可能です・フックがな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    185
  • 詳細タイプ
    リレープライヤ
  • トラスココード
    246-3910
  • JANコード
    4989433506722
  • 質量(g)
    188.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD201の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
185
詳細タイプ
リレープライヤ
トラスココード
246-3910
JANコード
4989433506722
質量(g)
188.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,972
( 10,969 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リレーソケットのフックを押し広げながらリレーを引き抜くことが一つの工具で可能です
・フックがなく素手では引抜くことができない箇所に最適です
【用途】
・自動車に使用されているリレーの取り外しに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレープライヤの型番AD201のページです。 型番AD201に関する仕様情報を記載しております。
リレープライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リレープライヤ
KTC サイドスリップボードセット
KTC マグネットクリーナー
ワークシート
ボールジョイントロックナットレンチ
シールディスペンサカプラ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格9,972125,0009,1458,0934,5522,093
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連--汎用ツール汎用ツール汎用ツール
全長(mm)185836-173013150
詳細タイプリレープライヤ--ワークシートボールジョイントロックナットレンチ-
トラスココード246-3910167-7952-565-3770420-7128449-5732
JANコード49894335067224989433966199-498943377566149894337743364989433615950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました