17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルフィラーキャップオープナー

通常単価(税別)
4,139
税込単価
4,553
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています・国産車純正フィラーキャップに合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    70
  • 詳細タイプ
    オイルフィラーキャップオープナー
  • トラスココード
    230-9322
  • JANコード
    4989433771441
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 差込角(mm)
    9.5

ご注意

  • 適応は、凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップです。(多角形状のキャップには非対応です)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE30の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
70
詳細タイプ
オイルフィラーキャップオープナー
トラスココード
230-9322
JANコード
4989433771441
質量(g)
40
材質1
ポリプロピレン
差込角(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,139
( 4,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています
・国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます
・本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています
【用途】
・固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 適応は、凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップです。(多角形状のキャップには非対応です)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィラーキャップオープナーの型番AE30のページです。 型番AE30に関する仕様情報を記載しております。
オイルフィラーキャップオープナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィラーキャップオープナー
ボールジョイントロックナットレンチ
フィルタオイルキャッチャー
ワークシート
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
クイックホイールガイドピン
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,1394,5525,4858,6585,6351,871
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
全長(mm)701311781730400150
詳細タイプオイルフィラーキャップオープナーボールジョイントロックナットレンチフィルタオイルキャッチャーワークシートボールジョイントロックナットレンチクイックホイールガイドピン
トラスココード230-9322420-7128254-5393565-3770421-0295507-7806
JANコード498943377144149894337743364989433769325498943377566149894337743124989433775142

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト