17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金矢

通常単価(税別)
2,1182,471
税込単価
2,3302,718

【特長】・先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です【用途】・機械のレベル出し...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼 S50C

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    刃先幅(mm)

    刃長(mm)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    25
    85
    200
    4963360420665
    300.000
    623-9995
    1個
    30
    135
    250
    4963360420672
    650.000
    623-9996
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,118
    ( 2,330 )
    5日目
    2,471
    ( 2,718 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です
    【用途】
    ・機械のレベル出し、フランジの開作業に
    【材質】
    ・機械構造用炭素鋼 S50C

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金矢のレビュー
    この商品のレビューはありません

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト