ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールジョイントブーツツールセット

通常単価(税別)
50,91541,933
税込単価
56,00746,126
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です・従来品(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 詳細タイプ
    ボールジョイントブーツツールセット
  • トラスココード
    452-6568
  • JANコード
    4989433775234
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ケースのみの販売は行なっていません。

型番:

ATS4113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATS4113の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
詳細タイプ
ボールジョイントブーツツールセット
トラスココード
452-6568
JANコード
4989433775234
質量(g)
4800.0
材質1
スチール
材質2
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATS4113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,91541,933
( 46,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です
・従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチメント(AS411-30D・30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応します
・ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です
・スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます
・適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です
・保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付きです
【材質】
・スチール
・樹脂
【セット内容】
・ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)
・ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D、30H、32~53)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ケースのみの販売は行なっていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントブーツツールセットの型番ATS4113のページです。 型番ATS4113に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイントブーツツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイントブーツツールセット
ボールジョイントブーツインサーターセット
フィルタオイルキャッチャー
ワークシート
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
クイックホイールガイドピン
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格50,91542,0015,4858,6585,6351,871
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ内装関連内装関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
詳細タイプボールジョイントブーツツールセットボールジョイントブーツインサーターセットフィルタオイルキャッチャーワークシートボールジョイントロックナットレンチクイックホイールガイドピン
トラスココード452-6568452-6564254-5393565-3770421-0295507-7806
JANコード498943377523449894337752274989433769325498943377566149894337743124989433775142
質量(g)4800.04200.064.000790.000252.000145

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト