17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキメンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)

通常単価(税別)
37,97131,918
税込単価
41,76835,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです・製品「ハブキャップイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 詳細タイプ
    ブレーキメンテナンスツールセット
  • トラスココード
    255-4276
  • JANコード
    4989433773223
  • 質量(g)
    2400.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATBX12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATBX12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
詳細タイプ
ブレーキメンテナンスツールセット
トラスココード
255-4276
JANコード
4989433773223
質量(g)
2400.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATBX12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,97131,918
( 35,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです
・製品「ハブキャップインサーター」を入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上しました
・専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます
【用途】
・自動車に使用されているドラムブレーキの分解、組付け、調整作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキメンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)の型番ATBX12Aのページです。 型番ATBX12Aに関する仕様情報を記載しております。
ブレーキメンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキメンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
フィルタオイルキャッチャー
KTC マグネットクリーナー
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
サービスクリーパー AYSC-20F
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格37,9715,6355,48510,9746,8139,412
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツールエンジン関連--汎用ツール
詳細タイプブレーキメンテナンスツールセットボールジョイントロックナットレンチフィルタオイルキャッチャー--フラットタイプ
トラスココード255-4276421-0295254-5393-829-0734395-7799
JANコード498943377322349894337743124989433769325-49894335066784989433755427
質量(g)2400.0252.00064.000-3107500

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト