17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップオフナイフ替刃【12個入り】

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:19日目

【特長】・3枚1セットでマガジンに収納されています・4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できま...

詳細を確認
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 刃長(mm)
    100
  • 全長(mm)
    100
  • 適合本体
    389240/389340
  • パック入数(枚)
    12(3枚×3個)
  • JANコード
    7317843896312
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    622-9954
  • 材質1
    合金特殊鋼

型番:

389630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

389630の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
全長(mm)
100
適合本体
389240/389340
パック入数(枚)
12(3枚×3個)
JANコード
7317843896312
質量(g)
120.000
トラスココード
622-9954
材質1
合金特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
389630
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚1セットでマガジンに収納されています
・4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます
・収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です
・収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます
・収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます
【用途】
・石膏ボート、断熱材などの切断に
【材質】
・合金特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップオフナイフ替刃の型番389630のページです。 型番389630に関する仕様情報を記載しております。
スナップオフナイフ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップオフナイフ替刃
スナップオフナイフ
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
セーフティカッターコンパクト替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
A型カッター替刃 BA1P
メーカーHARTA HOSEHARTA HOSEスライスオルファオルファNTカッター
通常価格2,3202,397 -8,2736081,876273
通常出荷日19日目19日目1日目1日目2日目1日目
刃厚(mm)0.50.5----
刃長(mm)100100----
全長(mm)100-----
適合本体389240/389340-----
パック入数(枚)12(3枚×3個)-----

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト