17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブル

通常単価(税別)
3,610
税込単価
3,971
通常出荷日:1日目

【特長】・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • JANコード
    4975364263124
  • トラスココード
    195-1977
  • 質量(g)
    251
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    83
  • 幅(mm)
    87

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFKHI-SBW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFKHI-SBWの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
JANコード
4975364263124
トラスココード
195-1977
質量(g)
251
材質1
スチール
奥行(mm)
68
高さ(mm)
83
幅(mm)
87

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFKHI-SBW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です
・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えが簡単な着脱式です
・激しい動きにも横滑りしないスライドストッパー付です
・バール回転防止機能付です
・ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部です
・直径8ミリの太軸スチール材を採用しています
【用途】
・工具用ホルダーとして
【材質】
・スチール

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブルの型番SFKHI-SBWのページです。 型番SFKHI-SBWに関する仕様情報を記載しております。
セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブル
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22
セフツイン腰袋 ナイロン 2段中
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,6102,6002,1003,8024,7532,349
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルトその他その他腰ベルトその他
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダー
JANコード497536426312449753642630014975364263087497536426311749753642677194975364260451
トラスココード195-1977195-1942195-1958195-1972524-2254148-1078

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト