ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インローター

通常単価(税別)
15,744
税込単価
17,318
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することで...

詳細を確認

型番:

VP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-100の仕様・寸法情報

外径(mm)
38
JANコード
4560310622560
トラスココード
511-2927
質量(g)
192.000

型番リスト

表示件数
型番
VP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,744
( 17,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することできます
・ダイヤモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能です
・ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているので、ダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現しました
【用途】
・ビニールパイプの内面切断に
・排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断
・換気ダクト管を壁面より奥で内部が切断できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インローターの型番VP-100のページです。 型番VP-100に関する仕様情報を記載しております。
インローターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インローター
ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
三京 Lジャパンプロ
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ
三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)
メーカーKIDRILミルウォーキー(MILWAUKEE)三京ダイヤモンド工業ロブテックスロブテックス三京ダイヤモンド工業
通常価格15,74448,00014,7585,725 -13,782 -1,221
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目9日目
外径(mm)38-----
JANコード4560310622560-----
トラスココード511-2927-----
質量(g)192.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト