17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビデオスコープ

通常単価(税別)
41,442
税込単価
45,586
通常出荷日:1日目

【特長】・小回り5m完全防水カメラケーブルです・静止画・動画撮影保存・モニター画像は180°回転可能・...

詳細を確認
  • カメラヘッド径(mm)
    9
  • カメラ解像度
    静止画 720×480pixel/JPEG形式、動画 720×480pixel/AVI形式
  • ケーブル長(m)
    5
  • JANコード
    4580313193126
  • 質量(g)
    1200.000
  • トラスココード
    522-6898

型番:

082115A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

082115Aの仕様・寸法情報

カメラヘッド径(mm)
9
カメラ解像度
静止画 720×480pixel/JPEG形式、動画 720×480pixel/AVI形式
ケーブル長(m)
5
JANコード
4580313193126
質量(g)
1200.000
トラスココード
522-6898

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
082115A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,442
( 45,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回り5m完全防水カメラケーブルです
・静止画・動画撮影保存
・モニター画像は180°回転可能
・LED内蔵カメラで暗所でも抜群の見やすさ
・スマートなドイツデザイン
・人間工学に基づく操作性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビデオスコープの型番082115Aのページです。 型番082115Aに関する仕様情報を記載しております。
ビデオスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビデオスコープ
ビデオインスペクター
工業用スコープ
クリアスコープ 2820
デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
メーカーLASER LINERLASER LINER日本緑十字社アサダカンツールカンツール
通常価格41,442193,91644,270259,875281,360 -344,006
通常出荷日1日目1日目8日目1日目2日目1日目
カメラヘッド径(mm)96----
カメラ解像度静止画 720×480pixel/JPEG形式、動画 720×480pixel/AVI形式960×720ピクセル----
ケーブル長(m)51----
JANコード45803131931264580313193249----
質量(g)1200.000485.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト