17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビデオインスペクター

通常単価(税別)
206,894193,901
税込単価
227,583213,291
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイスティック直感操作です・直径6mm、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ・静止画・...

詳細を確認
  • カメラヘッド径(mm)
    6
  • タイプ
    先端可動式
  • モニターサイズ(インチ)
    3.5
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    115
  • 電源(V)
    内臓リチウム電池
  • 幅(mm)
    115
  • カメラ解像度
    960×720ピクセル
  • ケーブル長(m)
    1
  • JANコード
    4580313193249
  • 質量(g)
    485.000
  • トラスココード
    522-6894

型番:

082270A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

082270Aの仕様・寸法情報

カメラヘッド径(mm)
6
タイプ
先端可動式
モニターサイズ(インチ)
3.5
奥行(mm)
190
高さ(mm)
115
電源(V)
内臓リチウム電池
幅(mm)
115
カメラ解像度
960×720ピクセル
ケーブル長(m)
1
JANコード
4580313193249
質量(g)
485.000
トラスココード
522-6894

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
082270A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,894193,901
( 213,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイスティック直感操作です
・直径6mm、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ
・静止画・動画(960×720ピクセル)撮影、保存(MicroSDカード最大8GB使用可能)
・3.5インチ大画面TFTカラーディスプレイ
・7段階輝度調整可能なハイパフォーマンスセラミックLED搭載
・カメラケーブル部は長寿命かつ柔軟性に優れたタングステン素材採用
・4倍デジタルズーム(10%刻み)
・ホールド機能
・HDMIモニター出力
【用途】
・エンジンルーム・機械内部・配管・排水溝・水回り・空調設備・屋根裏の確認
・瓦礫下の捜索・救助活動

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビデオインスペクターの型番082270Aのページです。 型番082270Aに関する仕様情報を記載しております。
ビデオインスペクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビデオインスペクター
ビデオスコープ
マルチ探知機
シースネーク マイクロリールAPX
スネークスコープ(本体のみ) SS-13
シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)
メーカーLASER LINERLASER LINERボッシュリジッドカスタムリジッド
通常価格206,89441,44246,168973,02421,000208,334
通常出荷日1日目1日目1日目19日目4日目1日目
カメラヘッド径(mm)69----
タイプ先端可動式-----
モニターサイズ(インチ)3.5-----
奥行(mm)190-----
高さ(mm)115-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト