17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"

通常単価(税別)
5,128
税込単価
5,641
通常出荷日:1日目

【特長】・まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます・普通乗用車の通行に耐えられる実用強度...

詳細を確認
  • トラスココード
    428-9727
  • JANコード
    4975160103013
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
  • 容量(kg)
    10
  • 濃灰
  • 材質2
    セメント
  • 材質3
    急硬材
  • 硬化時間
    30~60分
  • 施工面積
    80cm×80cm(1cm厚)

型番:

NO76119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO76119の仕様・寸法情報

トラスココード
428-9727
JANコード
4975160103013
質量(g)
10000.0
材質1
容量(kg)
10
濃灰
材質2
セメント
材質3
急硬材
硬化時間
30~60分
施工面積
80cm×80cm(1cm厚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO76119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,128
( 5,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます
・普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります
【用途】
・道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に
【材質】
・珪砂・セメント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"の型番NO76119のページです。 型番NO76119に関する仕様情報を記載しております。
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"
抗菌タイル目地材
インスタントセメント(速乾30分)
インスタントセメント(速乾60分)
防水セメント(24時間硬化)
内壁用パテ
メーカートーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラン
通常価格5,128608977954714761
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード428-9727309-5533309-5568309-5541309-5525309-5461
JANコード497516010301349751601004564975160100388497516010019749751601001114975160100913
質量(g)10000.05004000.04000.02000.0400.000
材質1セメント、砂、硬化促進剤、防カビ剤セメント、砂、急硬材セメント、砂、急硬材セメント、砂、防水剤酢酸ビニール樹脂、重炭酸カルシウム
容量(kg)10-----

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト