17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刻印盤交換キット

通常単価(税別)
5,695
税込単価
6,265
通常出荷日:19日目

【特長】・メタルエンボス(MEHT187)用の刻印盤交換キットです

  • シルバー
  • 質量(g)
    22.6
  • トラスココード
    195-0447
  • 刻印可能文字
    A~Z、0~9

型番:

TM26319B01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM26319B01の仕様・寸法情報

シルバー
質量(g)
22.6
トラスココード
195-0447
刻印可能文字
A~Z、0~9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM26319B01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,695
( 6,265 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルエンボス(MEHT187)用の刻印盤交換キットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刻印盤交換キットの型番TM26319B01のページです。 型番TM26319B01に関する仕様情報を記載しております。
刻印盤交換キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刻印盤交換キット
革ポンチキット EA576Fシリーズ
2-49mm 革ポンチキット(29個組)
2-50mm 革ポンチキット(29個組)
3-30mm 革ポンチキット(15個組)
金型デートマーク“OP型”(インサイドアロープレート側交換タイプ)
メーカーパンドウイットエスコエスコエスコエスコ浦谷商事
通常価格5,69513,606 -47,80647,80627,2504,507 -
通常出荷日19日目2日目1日目1日目1日目1日目
シルバー-----
質量(g)22.6-----
トラスココード195-0447-----
刻印可能文字A~Z、0~9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト