17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タップ専用キャビネット

通常単価(税別)
16,389
税込単価
18,028
通常出荷日:4日目

【特長】・本体上部にくぼみ、下部に突起があり、キャビネットを連結できます【用途】・タップの収納、管理【...

詳細を確認
  • 外形寸法 奥行 (mm)
    194
  • 外形寸法 間口 (mm)
    371
  • 外形寸法 高さ (mm)
    197
  • グレー
  • 南京錠(別売)
    取付不可
  • 引出し段数
    3
  • 材質
    スチール(粉体塗装)
  • JANコード
    0033603135756
  • トラスココード
    218-5555
  • 質量 (g)
    5000.0

型番:

13575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13575の仕様・寸法情報

外形寸法 奥行(mm)
194
外形寸法 間口(mm)
371
外形寸法 高さ(mm)
197
グレー
南京錠(別売)
取付不可
引出し段数
3
材質
スチール(粉体塗装)
JANコード
0033603135756
トラスココード
218-5555
質量(g)
5000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
13575
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,389
( 18,028 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体上部にくぼみ、下部に突起があり、キャビネットを連結できます
【用途】
・タップの収納、管理
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップ専用キャビネットの型番13575のページです。 型番13575に関する仕様情報を記載しております。
タップ専用キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ専用キャビネット
ドリル専用キャビネット
ツールボックス(キーロック式)
薄型収納メタルケース
410x210x190mm 工具箱(スチール製)
RSD高級ボックス パイプ取手付三段式ボックス
メーカーHEWITTHEWITTトラスコ中山KTC(京都機械工具)エスコリングスター
通常価格16,38925,281 -39,5966,4749,04812,045 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
外形寸法 奥行(mm)194194----
外形寸法 間口(mm)371371----
外形寸法 高さ(mm)197197----
グレーグレー----
南京錠(別売)取付不可取付不可----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト