17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式カッティングマット

通常単価(税別)
1,3162,268
税込単価
1,4482,495
通常出荷日:19日目

【特長】・半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます・カット面には切り跡が目立...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • 材質1
    軟質熱可塑性エラストマー+硬質ポリプロピレン製

ご注意

  • ※反対方向に折り返すことはできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

奥行

(mm)

間口

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
A3/A4
300
450
300.000
4903331257203
521-6864
1個
A2/A3
450
600
600.000
4903331257210
521-8347
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
19日目
2,268
( 2,495 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます
・カット面には切り跡が目立ちにくい軟質TPEを採用しています
・折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です
・表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています
・両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット
【材質】
・軟質熱可塑性エラストマー+硬質ポリプロピレン製

ご注意

  • ※反対方向に折り返すことはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式カッティングマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式カッティングマット
NT カッティングマット(カッティング用下敷き)
カッティングマット グリーン単色
カッターマット
カッターマット
1500x1000mm カッティングマット
メーカーライオン事務器NTカッターNTカッターオルファトラスコ中山エスコ
通常価格1,316-4,956 -866 -7,4321,584 -30,450
通常出荷日19日目1日目1日目〜2日目19日目1日目
厚さ(mm)2.5-----
材質1軟質熱可塑性エラストマー+硬質ポリプロピレン製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト