ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バイススタンド 1100×930×815mm

通常単価(税別)
44,741
税込単価
49,215

【特長】・アルミダイカスト成形の強靱なベースです【仕様】・1100×930×8...

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    815
  • 奥行 (mm)
    930
  • 幅 (mm)
    1100
  • 適合バイス
    PV0~4
  • JANコード
    4514706021208
  • トラスココード
    122-9567
  • 質量 (g)
    13000.0

型番:

120CVL
解除
    数量:

    120CVLの仕様・寸法情報

    高さ(mm)
    815
    奥行(mm)
    930
    幅(mm)
    1100
    適合バイス
    PV0~4
    JANコード
    4514706021208
    トラスココード
    122-9567
    質量(g)
    13000.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    120CVL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,741
    ( 49,215 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミダイカスト成形の強靱なベースです
    【仕様】
    ・1100×930×815mm(幅×奥行×高さ)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バイススタンド 1100×930×815mmの型番120CVLのページです。 型番120CVLに関する仕様情報を記載しております。
    バイススタンド 1100×930×815mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイススタンド 1100×930×815mm
    φ42-450mm パイプスタンド
    6"/590~840mm パイプサポート
    12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)
    トラスコ パイプバイス 一般鋼管用 TPV-1/-2
    1/8"- 3 " パイプバイス
    メーカーレッキス工業エスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
    通常価格44,74137,68255,80036,92521,072 -28,500
    通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目〜2日目
    高さ(mm)815-----
    奥行(mm)930-----
    幅(mm)1100-----
    適合バイスPV0~4-----
    JANコード4514706021208-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました