17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
4,80510,797特別価格
税込単価
5,28611,877特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します・スパナ...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 立ち上がり角(°)
    15
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

全長(mm)

二面幅寸法

(インチ)

最小発注数量
113-6940
15.2
4989433319797
470.000
390
1
1個
113-5402
7.7
4989433319711
100
205
1/2
1個
113-5314
4.7
4989433319667
25
130
1/4
1個
113-6900
10.7
4989433319759
260.000
290
3/4
1個
113-5364
6.2
4989433319698
50
165
3/8
1個
113-6930
9.2
4989433319735
155.000
250
5/8
1個
113-5370
5.2
4989433319674
35
150
5/16
1個
113-5361
12.7
4989433319773
330.000
340
7/8
1個
113-5374
6.2
4989433319704
70
185
7/16
1個
113-5330
8.7
4989433319728
115
220
9/16
1個
113-5329
9.7
4989433319742
210
270
11/16
1個
113-5369
5.7
4989433319681
40
155
11/32
1個
113-5315
12.2
4989433319766
295.000
325
13/16
1個
113-6931
14.7
4989433319780
400
375
15/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,797
( 11,877 )
1日目
5,337
( 5,871 )
1日目
4,9984,586
( 5,045 )
1日目
6,969
( 7,666 )
1日目
4,995
( 5,495 )
1日目
6,193
( 6,812 )
1日目
4,9924,586
( 5,045 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
5,128
( 5,641 )
1日目
5,751
( 6,326 )
1日目
6,605
( 7,266 )
1日目
4,805
( 5,286 )
1日目
7,436
( 8,180 )
1日目
9,670
( 10,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します
・スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットを採用しています
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングコンビネーションレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングコンビネーションレンチ
ロングコンビネーションレンチ 新やり形ヘッド
アングルヘッド スパナ
ネプロス スパナ
ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ
スパナセット[6本組]
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格4,805-9,6704,7782,782 -3,986 -20,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
立ち上がり角(°)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト