17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式ケーブルジャッキ

通常単価(税別)
78,75074,505
税込単価
86,62581,956
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ可能で持ち運び、収納に優れたケーブルジャッキです

  • JANコード
    4992873334602
  • トラスココード
    601-6767
  • 質量(g)
    26.000
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    590~790
  • 幅(mm)
    550
  • 最大荷重(kN)
    19.6
  • 揚程(mm)
    200
  • 揚力(kN)
    19.6
  • 台座(幅×奥行)(mm)
    550×360

型番:

ISK-FJ2000B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-FJ2000Bの仕様・寸法情報

JANコード
4992873334602
トラスココード
601-6767
質量(g)
26.000
奥行(mm)
360
高さ(mm)
590~790
幅(mm)
550
最大荷重(kN)
19.6
揚程(mm)
200
揚力(kN)
19.6
台座(幅×奥行)(mm)
550×360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-FJ2000B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,75074,505
( 81,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ可能で持ち運び、収納に優れたケーブルジャッキです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ケーブルジャッキの型番ISK-FJ2000Bのページです。 型番ISK-FJ2000Bに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式ケーブルジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ケーブルジャッキ
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
ケーブルジャッキ
ケーブルクリップ
電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所日動工業日動工業
通常価格78,750211,200137,605124,654 -43638,008 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜5日目5日目
JANコード499287333460249928730491004992873332202---
トラスココード601-6767818-3871859-0700---
質量(g)26.00056800.028500.0---
奥行(mm)3601400770---
高さ(mm)590~790153170---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト