17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃

通常単価(税別)
3,2256,486
税込単価
3,5487,135

【特長】・ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 材質1
    工具用特殊鋼
  • 山数
    -
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    切断可能外径(A)

    全長(mm)

    有効刃長(mm)

    最小発注数量
    201-0570
    4986362364003
    46.000
    150mm
    225
    185
    1個
    201-2163
    4986362364010
    62.000
    225mm
    300
    260
    1個
    201-2168
    4986362364027
    94.000
    325mm
    400
    345
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,225
    ( 3,548 )
    1日目
    3,927
    ( 4,320 )
    1日目
    6,486
    ( 7,135 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます
    【用途】
    ・断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に
    【材質】
    ・工具用特殊鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃
    バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305
    セーバーソーブレード 山数14・18
    バイメタルセーバーソー替刃
    断熱材用セーバーソーブレード
    多種材切断用 万能刃 ARS
    メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムHiKOKI(旧日立工機)モトユキ
    通常価格3,225-4,150 -8,704 -8,047 -5,534 -3,842 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
    厚さ(mm)1.51.3----
    材質1工具用特殊鋼刃部:コバルトハイスバイメタルハイス刃先:コバルトハイス--
    山数------

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト