17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付 RNF2TR、RNF3TR

通常単価(税別)
4,0134,200
税込単価
4,4144,620
通常出荷日:11日目

【特長】・正逆は切り替え爪式です。・1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。・配管バンド、...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • シルバー
  • 全長(mm)
    185
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4967521452731
601-5028
400
62.4
14×17、19×21
1個
4967521452748
601-5036
450
68.4
17×19、21×24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,013
( 4,414 )
11日目
4,200
( 4,620 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です。
・1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
・配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
・安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
・スパナ部(13mm)もラチェット機構です。
【用途】
・電設・設備作業に最適。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付 RNF2TR、RNF3TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付 RNF2TR、RNF3TR
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付
アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)
コンビネーションスパナ CBW
ギアレンチ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,013-2,7503,337 -3,300 -360 -4,038 -
通常出荷日11日目5日目1日目〜5日目1日目〜5日目
材質1クロムバナジウム鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼アルミニウム合金(A2014S)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:メタリックシルバー塗装表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ
シルバーシルバーシルバーシルバー--
全長(mm)185198----

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト