17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギアレンチ

通常単価(税別)
4,03810,938
税込単価
4,44212,032
通常出荷日:5日目

【特長】・電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です・ギア数は72山で送り...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

全長(mm)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

最小発注数量
4967521452649
601-5029
535.000
26
342
10.2
15.2
1個
4967521452656
601-5030
530
27
342
10.2
15.2
1個
4967521452663
601-5031
715.000
30
365
11.5
16.8
1個
4967521452670
601-5035
930.000
32
388
12.4
17.3
1個
4967521452687
601-5039
1335.000
35
455
13.9
17.8
1個
4967521452694
601-5032
1330.000
36
455
13.9
17.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,038
( 4,442 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
5,000
( 5,500 )
5日目
6,100
( 6,710 )
5日目
10,038
( 11,042 )
5日目
10,938
( 12,032 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です
・ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています
・ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです
【用途】
・六角ボルト・ナットの締め付けけに
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアレンチ
アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)
コンビネーションスパナ CBW
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付 RNF2TR、RNF3TR
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,038-3,300 -360 -4,013 -2,7503,337 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜11日目5日目1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼アルミニウム合金(A2014S)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:メタリックシルバー塗装表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト