17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角L型レンチ9ピース

通常単価(税別)
4,5633,907
税込単価
5,0194,298
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです【用途】・六角穴付ボルト、ネジの締緩

詳細を確認
  • セット内容(mm)
    T1.5、T2、T2.5、T3、T4、T5、T6、T8、T10
  • セット内容(本)
    9
  • JANコード
    4059952512525
  • 質量(g)
    328.000
  • トラスココード
    213-6975
  • 材質1
    金属部表面:サテンクローム

型番:

1600A01TH5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1600A01TH5の仕様・寸法情報

セット内容(mm)
T1.5、T2、T2.5、T3、T4、T5、T6、T8、T10
セット内容(本)
9
JANコード
4059952512525
質量(g)
328.000
トラスココード
213-6975
材質1
金属部表面:サテンクローム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A01TH5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5633,907
( 4,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです
【用途】
・六角穴付ボルト、ネジの締緩

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角L型レンチ9ピースの型番1600A01TH5のページです。 型番1600A01TH5に関する仕様情報を記載しております。
六角L型レンチ9ピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角L型レンチ9ピース
六角棒L形レンチ
レインボーL型六角棒レンチセット
六角棒レンチ
L型ホローレンチショートミリ
レインボール L型レンチ(9本組) No.8909BP
メーカーボッシュTONEPBスイスツールズ旭金属工業ミトロイベッセル
通常価格4,563275 -3,050 -80 -3,3985,748
通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目1日目1日目1日目
セット内容(mm)T1.5、T2、T2.5、T3、T4、T5、T6、T8、T10-----
セット内容(本)9-----
JANコード4059952512525-----
質量(g)328.000-----
トラスココード213-6975-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト