ファクトリーサプライ用品技術窓口

Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット

通常単価(税別)
6,3705,943
税込単価
7,0076,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・機械メンテナンス、保全修理に適しています・ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業が...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414288809
  • トラスココード
    577-0847
  • 質量(g)
    947.000
  • 材質1
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    ハンドル:ABS樹脂
  • セット内容(mm)
    2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    8

ご注意

  • ボールポイント部は細くなっています。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 製品破損の原因となります。

型番:

TSBR-8S-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSBR-8S-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4550414288809
トラスココード
577-0847
質量(g)
947.000
材質1
軸:クロムバナジウム鋼
材質2
ハンドル:ABS樹脂
セット内容(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSBR-8S-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3705,943
( 6,537 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械メンテナンス、保全修理に適しています
・ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます
・T形ハンドル仕様の握りやすい形状です
・表面処理は黒染め加工です
・硬度はHRC50~57です
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・ハンドル:ABS樹脂

ご注意

  • ボールポイント部は細くなっています。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 製品破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドルボールポイント六角棒レンチセットの型番TSBR-8S-Aのページです。 型番TSBR-8S-Aに関する仕様情報を記載しております。
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
T形六角棒レンチセット 8本組
角曲げボールポイント六角棒レンチセット
角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
カラーボールポイント六角棒レンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,3706,1486,8068,6837,3516,359
通常出荷日19日目19日目1日目2日目1日目1日目
JANコード455041428880945504142888164989999352733498999944698249899992697654989999307207
トラスココード577-0847577-0848489-5550837-1271445-6572217-9004
質量(g)947.000947.000410.000610448.000327.000
材質1軸:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)特殊合金鋼特殊合金鋼ステンレス(SUS420)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)
材質2ハンドル:ABS樹脂ハンドル:ABS樹脂表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ●ホルダ:ポリプロピレン(PP)表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト