ファクトリーサプライ用品技術窓口

T形六角棒レンチセット 8本組

通常単価(税別)
6,148
税込単価
6,763

【特長】・奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です・T形ハンド...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414288816
  • トラスココード
    577-0848
  • 質量(g)
    947.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)
  • 材質2
    ハンドル:ABS樹脂
  • セット内容(mm)
    2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    8

ご注意

  • ボルトの回転方向に力を加えて下さい。
  • 軸を倒す方向に力を加えると先端部が破損する恐れがあります。

型番:

TSRR-8S-A
解除
    数量:

    TSRR-8S-Aの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414288816
    トラスココード
    577-0848
    質量(g)
    947.000
    材質1
    クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)
    材質2
    ハンドル:ABS樹脂
    セット内容(mm)
    2、2.5、3、4、5、6、8、10
    セット内容(本)
    8
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSRR-8S-A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,148
    ( 6,763 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です
    ・T形ハンドル仕様の握りやすい形状です
    ・硬度はHRC50~57です
    【用途】
    ・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
    【材質】
    ・クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)
    ・ハンドル:ABS樹脂

    ご注意

    • ボルトの回転方向に力を加えて下さい。
    • 軸を倒す方向に力を加えると先端部が破損する恐れがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T形六角棒レンチセット 8本組の型番TSRR-8S-Aのページです。 型番TSRR-8S-Aに関する仕様情報を記載しております。
    T形六角棒レンチセット 8本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T形六角棒レンチセット 8本組
    Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
    角曲げボールポイント六角棒レンチセット
    角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット
    ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
    カラーボールポイント六角棒レンチ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,1486,3707,0398,6837,3516,359
    通常出荷日19日目19日目1日目2日目1日目1日目
    JANコード455041428881645504142888094989999352733498999944698249899992697654989999307207
    トラスココード577-0848577-0847489-5550837-1271445-6572217-9004
    質量(g)947.000947.000410.000610448.000327.000
    材質1クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)軸:クロムバナジウム鋼特殊合金鋼特殊合金鋼ステンレス(SUS420)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)
    材質2ハンドル:ABS樹脂ハンドル:ABS樹脂表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ●ホルダ:ポリプロピレン(PP)表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました