ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力ニッパー CN-175N

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます【用途】・電気工事、DIYでの針金やステンレ...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

型番:

CN-175N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-175Nの仕様・寸法情報

JANコード
4952269102048
トラスココード
146-1787
刃表面形状
ラウンド刃
切断能力(mm)ステンレス
φ2.0
切断能力(mm)銅線
φ3.6
切断能力(mm)軟鉄線
φ2.6
全長(mm)
189
切断能力([[MM2]])より線
5.5
質量(g)
230.000
材質1
特殊合金鋼
材質2
グリップ:塩化ビニール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN-175N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます
【用途】
・電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断に
【材質】
・特殊合金鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ニッパー CN-175Nの型番CN-175Nのページです。 型番CN-175Nに関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパー CN-175Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパー CN-175N
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
ライトニッパー
スタンダード ステンレスニッパー
パワー硬線ニッパー
JIS強力ニッパー 刃部穴なし
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格2,9706,7342,4805,4506,019 -2,879
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4952269102048495226910145449522694013184952269105186--
トラスココード146-1787575-5634828-3574853-5191--
刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃--ラウンド刃ラウンド刃
切断能力(mm)ステンレスφ2.0φ2.0--φ1.6-
切断能力(mm)銅線φ3.6φ5.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト