ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワー強力ニッパー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,2033,307
税込単価
5,7233,638

【特長】・針金、銅線、ステンレス線、より線の切断に【材質】・本体:特殊合金鋼・...

詳細情報を確認する
  • 刃表面形状
    ラウンド刃
  • 切断能力(mm)ステンレス
    φ1.6
  • 切断能力(mm)銅線
    φ3.2
  • 切断能力(mm)軟鉄線
    φ2.6
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼
  • 材質2
    柄被覆:エラストマー二重成型

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番:

PCN-130TG
解除
    数量:

    PCN-130TGの仕様・寸法情報

    JANコード
    4952269101492
    トラスココード
    575-5612
    刃表面形状
    ラウンド刃
    切断能力(mm)ステンレス
    φ1.6
    切断能力(mm)銅線
    φ3.2
    切断能力(mm)軟鉄線
    φ2.6
    全長(mm)
    138
    切断能力([[MM2]])より線
    φ5.5
    質量(g)
    101.000
    材質1
    本体:特殊合金鋼
    材質2
    柄被覆:エラストマー二重成型
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCN-130TG

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    切断能力([[MM2]])より線

    質量(g)

    最小発注数量
    4952269101492
    575-5612
    138
    φ5.5
    101.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,2033,307
    ( 3,638 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・針金、銅線、ステンレス線、より線の切断に
    【材質】
    ・本体:特殊合金鋼
    ・柄被覆:エラストマー二重成型

    ご注意

    • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
    • 使用用途以外には使用しないで下さい。
    • その他商品台紙注意事項参照。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パワー強力ニッパーの型番PCN-130TGのページです。 型番PCN-130TGに関する仕様情報を記載しております。
    パワー強力ニッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワー強力ニッパー
    パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
    強力ニッパー CN-175N
    パワー硬線ニッパー
    JIS強力ニッパー 刃部穴なし
    強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200
    メーカーツノダツノダツノダツノダツノダフジ矢
    通常価格5,2036,7343,9426,019 -2,879 -3,920
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃-
    切断能力(mm)ステンレスφ1.6φ2.0φ2.0φ1.6--
    切断能力(mm)銅線φ3.2φ5.0φ3.6---
    切断能力(mm)軟鉄線φ2.6φ4.0φ2.6φ3.2--
    材質1本体:特殊合金鋼本体:特殊合金鋼特殊合金鋼本体:特殊合金鋼機械構造用炭素鋼-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました