ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター タイル・コンクリート兼用(乾式)

通常単価(税別)
15,260
税込単価
16,786

【特長】・タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します・Φ15プラリング標準...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    ウェーブタイプ
  • チップ高さ(mm)
    5
  • 外径(mm)
    100
  • 穴径(mm)
    20
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 刃厚(mm)
    1.4
  • 付属リング穴径(mm)
    15
  • 外径×ダイヤ層厚×穴径(mm)
    100x1.4x20
  • 最高使用回転数(min[[の-1乗]])
    14500
  • JANコード
    4988254050377
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    207-3927
  • 材質1
    台金:工具鋼
  • 材質2
    チップ:ダイヤモンド砥粒他

型番:

SR-4-1.4
解除
    数量:

    SR-4-1.4の仕様・寸法情報

    タイプ
    ウェーブタイプ
    チップ高さ(mm)
    5
    外径(mm)
    100
    穴径(mm)
    20
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    刃厚(mm)
    1.4
    付属リング穴径(mm)
    15
    外径×ダイヤ層厚×穴径(mm)
    100x1.4x20
    最高使用回転数(min[[の-1乗]])
    14500
    JANコード
    4988254050377
    質量(g)
    80.000
    トラスココード
    207-3927
    材質1
    台金:工具鋼
    材質2
    チップ:ダイヤモンド砥粒他

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SR-4-1.4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,260
    ( 16,786 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します
    ・Φ15プラリング標準付属
    ・磁器タイル、陶器タイル
    ・コンクリート切断にも対応します
    【材質】
    ・台金:工具鋼
    ・チップ:ダイヤモンド砥粒他

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤモンドカッター タイル・コンクリート兼用(乾式)の型番SR-4-1.4のページです。 型番SR-4-1.4に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤモンドカッター タイル・コンクリート兼用(乾式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンドカッター タイル・コンクリート兼用(乾式)
    ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
    ダイヤモンドカッター(乾式)
    ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
    コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
    ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
    メーカーRIKEN DIAMONDアイウッドトラスコ中山モトユキモトユキモトユキ
    通常価格15,2604,4403,060 -8,602 -4,9005,457 -
    通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目1日目
    タイプウェーブタイプ-----
    チップ高さ(mm)5-----
    外径(mm)100-----
    穴径(mm)20-----
    最高使用回転数(rpm)14500-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました