ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型パイプレンチ 150mm

通常単価(税別)
2,138
税込単価
2,352
通常出荷日:19日目

【特長】・上アゴ・本体は精密鍛造品で耐久力に優れています・上アゴが長く、ふところが深いため、1サイズ上...

詳細を確認
  • トラスココード
    635-0493
  • JANコード
    4981116120072
  • 質量(g)
    180.0
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
  • タイプ
    トライモ型
  • 最大口開き(mm)
    33

ご注意

  • ハンマーなどで柄部を叩かないでください。
  • パイプを柄部に差して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。

型番:

PW-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-150の仕様・寸法情報

トラスココード
635-0493
JANコード
4981116120072
質量(g)
180.0
材質1
炭素鋼(S45C)
タイプ
トライモ型
最大口開き(mm)
33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PW-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138
( 2,352 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上アゴ・本体は精密鍛造品で耐久力に優れています
・上アゴが長く、ふところが深いため、1サイズ上と同等の能力で作業ができます
・JIS取得商品です
【用途】
・ガス・水道管の配管作業に
【材質】
・炭素鋼(S45C)

ご注意

  • ハンマーなどで柄部を叩かないでください。
  • パイプを柄部に差して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型パイプレンチ 150mmの型番PW-150のページです。 型番PW-150に関する仕様情報を記載しております。
強力型パイプレンチ 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型パイプレンチ 150mm
アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300
パイプレンチ(強力型)PW
アルミパイプレンチ 40~150mm
パイプレンチ PWA
パイプレンチ(P/PU)
メーカーアーム産業アーム産業ロブテックスリジッドKTC(京都機械工具)ヒット
通常価格2,1385,940 -3,763 -12,539 -5,543 -6,336 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目2日目〜
トラスココード635-0493-----
JANコード4981116120072-----
質量(g)180.0-----
材質1炭素鋼(S45C)アルミ合金----
タイプトライモ型トライモ型----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト