ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニクランプ用ハンドル

通常単価(税別)
3,550
税込単価
3,905
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニクランプ PJ型用のスペアハンドルです【用途】・スペアパーツとして【材質】・冷間圧延鋼材...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

2008PJP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2008PJPの仕様・寸法情報

品名
ハンドル
JANコード
4550414031054
トラスココード
242-8946
適合機種
PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P
質量(g)
264.000
材質1
冷間圧延鋼材、樹脂

型番リスト

表示件数
型番
2008PJP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニクランプ PJ型用のスペアハンドルです
【用途】
・スペアパーツとして
【材質】
・冷間圧延鋼材
・樹脂

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクランプ用ハンドルの型番2008PJPのページです。 型番2008PJPに関する仕様情報を記載しております。
ユニクランプ用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクランプ用ハンドル
L型クランプ用ハンドル
L型クランプ用パッド
木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
木工用クランプ シャフト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,5505,3924604,960235455
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
品名ハンドルハンドルパッド---
JANコード455041403105445504140310164550414031023455041403647949899994799594989999326512
トラスココード242-8946242-8942242-8943258-0301819-1275490-1002
適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P木工用クランプ PJH型用木工用クランプ PJH型用R20-8、R30-8、R40-8--
質量(g)264.000898.00030.000398.0003.00020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト