17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

木工用クランプ(スライドアーム・ハンドル)

通常単価(税別)
2,7303,680
税込単価
3,0034,048
通常出荷日:1日目

交換用スライドアーム(1608RA)・ハンドル(1608RAH)です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
スライドアーム
4550414036486
258-0300
132.000
1個
ハンドル
4550414036493
258-0296
266.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
1日目
3,680
( 4,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

交換用スライドアーム(1608RA)・ハンドル(1608RAH)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用クランプ(スライドアーム・ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用クランプ(スライドアーム・ハンドル)
木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)
L型クランプ用ハンドル
ユニクランプ用ハンドル
L型クランプ用パッド
L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,730-6,2006,7403,550460705 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
適合機種R20-8、R30-8、R40-8R20-8、R30-8、R40-8木工用クランプ PJH型用PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P木工用クランプ PJH型用フレーム寸法A(mm):25、27
材質1中炭素鋼、樹脂中炭素鋼、樹脂中炭素鋼、樹脂冷間圧延鋼材、樹脂ポリプロピレン(PP)中炭素鋼(S45C)

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト