17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾ボンド G17Z-15

通常単価(税別)
23,649
税込単価
26,014
通常出荷日:7日目

【特長】・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着できます・JIS F ☆☆☆☆規格品です・日本接着剤工...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490048137
  • トラスココード
    259-6288
  • 質量(g)
    16200
  • 材質1
    主成分:クロロプレンゴム系
  • 容量(kg)
    15
  • 色詳細
    淡黄色
  • 硬化時間
    30分

型番:

G17Z-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G17Z-15の仕様・寸法情報

JANコード
4901490048137
トラスココード
259-6288
質量(g)
16200
材質1
主成分:クロロプレンゴム系
容量(kg)
15
色詳細
淡黄色
硬化時間
30分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
G17Z-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,649
( 26,014 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着できます
・JIS F ☆☆☆☆規格品です
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
・速乾型
【用途】
・ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着
【材質】
・主成分:クロロプレンゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾ボンド G17Z-15の型番G17Z-15のページです。 型番G17Z-15に関する仕様情報を記載しております。
速乾ボンド G17Z-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾ボンド G17Z-15
ボンド木工用 (速乾タイプ)
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンドG2002
ボンドG350(軟質ビニル用)
ボンド木工用
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格23,64922615,2314,1252,244191
通常出荷日7日目1日目1日目1日目2日目2日目
JANコード490149004813749014901082444901490444670490149043957749014900555934901490101245
トラスココード259-6288000-1325752-0450485-9758752-0441000-1287
質量(g)1620072.00016500.03400120072.000
材質1主成分:クロロプレンゴム系主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形主成分:クロロプレンゴム系主成分:再生ゴム系主成分:ウレタンエラストマー主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
容量(kg)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト