17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,2004,960
税込単価
6,8205,456

【特長】・スライドアームとハンドルセットです【材質】・中炭素鋼・樹脂

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414036479
  • トラスココード
    258-0301
  • 適合機種
    R20-8、R30-8、R40-8
  • 質量(g)
    398.000
  • 材質1
    中炭素鋼、樹脂

型番:

1608R-SET
解除
    数量:

    1608R-SETの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414036479
    トラスココード
    258-0301
    適合機種
    R20-8、R30-8、R40-8
    質量(g)
    398.000
    材質1
    中炭素鋼、樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1608R-SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,2004,960
    ( 5,456 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドアームとハンドルセットです
    【材質】
    ・中炭素鋼
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)の型番1608R-SETのページです。 型番1608R-SETに関する仕様情報を記載しております。
    木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)
    L型クランプ用ハンドル
    ユニクランプ用ハンドル
    L型クランプ用パッド
    木工用クランプ シャフト
    TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,2006,7403,550460455235
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041403647945504140310164550414031054455041403102349899993265124989999479959
    トラスココード258-0301242-8942242-8946242-8943490-1002819-1275
    適合機種R20-8、R30-8、R40-8木工用クランプ PJH型用PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P木工用クランプ PJH型用--
    質量(g)398.000898.000264.00030.000203.000
    材質1中炭素鋼、樹脂中炭素鋼、樹脂冷間圧延鋼材、樹脂ポリプロピレン(PP)樹脂ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました