17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハード接着剤はがし

通常単価(税別)
1,098
税込単価
1,208
通常出荷日:19日目

【特長】・天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です【用途】・ディゾルビットやコ...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    100
  • JANコード
    4582156680054
  • 質量(g)
    146.000
  • トラスココード
    579-5029

ご注意

  • 一部プラスチックは溶解しますので注意してください。

型番:

PR-200-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-200-100の仕様・寸法情報

容量(ml)
100
JANコード
4582156680054
質量(g)
146.000
トラスココード
579-5029

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-200-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です
【用途】
・ディゾルビットやコントラクターズ・ソルベントでは剥離、洗浄できない頑固な油の付着や固化、乾いて固化した塗料、エポキシやウレタン、アクリル、ラテックスなどの強力な接着剤の除去に

ご注意

  • 一部プラスチックは溶解しますので注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハード接着剤はがしの型番PR-200-100のページです。 型番PR-200-100に関する仕様情報を記載しております。
ハード接着剤はがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハード接着剤はがし
はがし剤 ディゾルビット
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
強力粘着剤はがし
シールはがし
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
メーカードーイチドーイチエスコアズワンリンレイエスコ
通常価格1,09811,9241,302 -9602,7992,050
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)1003785----
JANコード45821566800544582156680085----
質量(g)146.0003400.000----
トラスココード579-5029579-5041----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト