17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがし剤 コントラクターズ

通常単価(税別)
7,11712,693
税込単価
7,82913,962

【特長】・天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です【用...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 切手の糊の様に天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 使用後はボトルを立てた状態で直射日光を避け、常温で保管してください。
  • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用ください。市販品は溶解します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量(ml)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    2000
    4582156682201
    1840.000
    579-5033
    1個
    3785
    4582156680634
    3400.000
    579-5042
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,117
    ( 7,829 )
    19日目
    12,693
    ( 13,962 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です
    【用途】
    ・業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に

    ご注意

    • 切手の糊の様に天然物は剥離できません。
    • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
    • 使用後はボトルを立てた状態で直射日光を避け、常温で保管してください。
    • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用ください。市販品は溶解します。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    はがし剤 コントラクターズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はがし剤 コントラクターズ
    はがし剤 ディゾルビット
    食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤
    強力粘着剤はがし
    LOCTITE “強力粘着剤はがし”
    420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤
    メーカードーイチドーイチニイタカアズワンヘンケルエスコ
    通常価格7,117-11,9249,096960656 -4,720
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト