ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
61,20050,838
税込単価
67,32055,922
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応・自動...

詳細を確認

型番:

GDS18V-210CHSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDS18V-210CHSETの仕様・寸法情報

トラスココード
522-7327
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2200/3300/4100
質量(g)
1700.0
材質1
ポリアミド樹脂
差込角(mm)
12.7
最大締付トルク(N・m)
210

型番リスト

表示件数
型番
GDS18V-210CHSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,20050,838
( 55,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
・自動シャットオフ、自動スローダウン、ABR機能、シャットオフアフタータイム
・耐久性抜群ブラシレスモーター
・3段階パワーコントロール機能
・正転・逆転機構
・LEDライト
【用途】
・ボルト締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セットの型番GDS18V-210CHSETのページです。 型番GDS18V-210CHSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット
充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
スライド式 18V 電池パック
18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック
18V充電コードレスインパクトレンチ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュベッセル
通常価格61,20034,65034,200 -18,15911,205102,095
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目1日目1日目
トラスココード522-7327467-3983-494-3104493-4792-
打撃数(min[[の-1乗]])0~2200/3300/41000~3800----
質量(g)1700.01200.0-600300-
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)---
差込角(mm)12.712.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト