ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH

通常単価(税別)
34,65029,736
税込単価
38,11532,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ハイパワー330N・mです。・耐久性抜群ブラシレスモーターを採用しています。・3段階パワーコ...

詳細を確認
  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GDS18V-330HCH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDS18V-330HCHの仕様・寸法情報

JANコード
4059952641836
トラスココード
467-3983
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3800
質量(g)
1200.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
差込角(mm)
12.7
ブルー
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)
330
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GDS18V-330HCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,65029,736
( 32,710 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー330N・mです。
・耐久性抜群ブラシレスモーターを採用しています。
・3段階パワーコントロールが可能です。
・自動シャットダウン(ABR)機能:(ボルトが外れたと同時に回転がストップ)が備わっています。
・シャットオフアフタータイム機能:(ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ)が備わっています。
・自動シャットオフ機能:(部材に着座すると回転をストップ)が備わっています。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応です。
・正転・逆転機構があります。
・LEDライトが付いています。
【用途】
・ボルト、ナットの締め・緩め
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCHの型番GDS18V-330HCHのページです。 型番GDS18V-330HCHに関する仕様情報を記載しております。
充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット
スライド式 18V 電池パック
18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック
インパクトレンチ(18V)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュデウォルト
通常価格34,65034,200 -61,20018,15911,20571,958
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目19日目
JANコード4059952641836--31651407767693165140750486-
トラスココード467-3983-522-7327494-3104493-4792-
打撃数(min[[の-1乗]])0~3800-0~2200/3300/4100---
質量(g)1200.0-1700.0600300-
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト