17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5sq.ラチェットハンドル

通常単価(税別)
16,300
税込単価
17,930

【特長】・多様化や専門化する作業に合わせて最適化された高品位のツール「nepr...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433616308
  • トラスココード
    581-7060
  • 差込角(mm)
    凸9.5
  • 歯数(枚)
    90
  • 全長(mm)
    180
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • ヘッド部幅(mm)
    25.5
  • ヘッド部厚さ(mm)
    14

型番:

NBR390X
解除
    数量:

    NBR390Xの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433616308
    トラスココード
    581-7060
    差込角(mm)
    凸9.5
    歯数(枚)
    90
    全長(mm)
    180
    質量(g)
    210.000
    材質1
    特殊工具鋼
    ヘッド部幅(mm)
    25.5
    ヘッド部厚さ(mm)
    14
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBR390X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,300
    ( 17,930 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多様化や専門化する作業に合わせて最適化された高品位のツール「nepros neXTシリーズ」からラチェットが新設定されます
    ・トポロジー最適化により生み出されたX構造が、工具に求められる理想の形を実現しています
    ・極限までそぎ落した形状でありながら、ラチェット全体で負荷を分散することで、強さと究極の軽さを両立しています
    ・ラチェット全体のエッジを無くし、指で持つ個所は平面に、握る部分はラウンド形状にすることで、ヘッド、首、グリップ全ての作業でワンランク上の使い良さを実現しました
    ・最新のnepros NBR390A の内部部品をそのままに、更に使用者に最適化されたフォルムとなりました
    ・セラミックビーズでショットピーニングすることで表面硬度を上げ、更に傷が付きにくい表面処理を施しています
    ・包装材は未来への訴求からプラスチックを使用せず、NBR390A比で体積も小さくしエコな包装材となっております
    ・包装の緩衝材トレイは再利用のコルクで作られており、そのまま使用できる作りとなっております
    ・長くご愛用頂くため、リペアキット(NBR390X-K)を設定しています
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    9.5sq.ラチェットハンドルの型番NBR390Xのページです。 型番NBR390Xに関する仕様情報を記載しております。
    9.5sq.ラチェットハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    9.5sq.ラチェットハンドル
    コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
    9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
    9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)
    9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFL
    E形トルクスレンチセット(R)
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格16,30013,3325,3716,62621,97711,300
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    JANコード498943361630849894336141754989433613963498943396340249894336160324989433127521
    トラスココード581-7060113-5332113-2151113-3807563-1864807-0597
    差込角(mm)凸9.5-9.59.5--
    歯数(枚)9090--90-
    全長(mm)180-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました