ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット

通常単価(税別)
5,371
税込単価
5,908
通常出荷日:1日目

【特長】・ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドルシリーズ(NBRC390/ NBRC390S/ NB...

詳細を確認

型番:

NBRC390-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBRC390-Kの仕様・寸法情報

JANコード
4989433613963
トラスココード
113-2151
差込角(mm)
9.5
適合機種
NBRC390シリーズ
質量(g)
71.000
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NBRC390-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,371
( 5,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドルシリーズ(NBRC390/ NBRC390S/ NBRC390F/ NBRC390FS/NBRC390L )のヘッドリペアキットです
・ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドルシリーズのレバーの脱着にはトルクスレンチ(T6)が必要です。工具をお持ちでない場合はT型トルクスLハンドル(LT6)付属のヘッドリペアキット NBRC390-TK をお買い求めください
【用途】
・リペアキット
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキットの型番NBRC390-Kのページです。 型番NBRC390-Kに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)
ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
9.5sq.ラチェットハンドル
E形トルクスレンチセット(R)
ヘキサゴンビットセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格5,3716,6264,78516,30011,30018,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード498943361396349894339634024989433169279498943361630849894331275214989433174433
トラスココード113-2151113-3807113-0614581-7060807-0597420-4036
差込角(mm)9.59.5-凸9.5-6.3
適合機種NBRC390シリーズNBRC390シリーズNBR290シリーズ---
質量(g)71.0007525210.000300230.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト