ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)

通常単価(税別)
6,626
税込単価
7,289

【特長】・ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル(NBRC390/ NBRC...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433963402
  • トラスココード
    113-3807
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 適合機種
    NBRC390シリーズ
  • 質量(g)
    75
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NBRC390-TK
解除
    数量:

    NBRC390-TKの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433963402
    トラスココード
    113-3807
    差込角(mm)
    9.5
    適合機種
    NBRC390シリーズ
    質量(g)
    75
    材質1
    特殊鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBRC390-TK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,626
    ( 7,289 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル(NBRC390/ NBRC390S/ NBRC390F/ NBRC390FS/NBRC390L )のヘッドリペアキットです
    ・レバーの脱着用のT型トルクスLハンドル(T6)が付属しています
    ・工具をお持ちの場合はヘッドリペアキット NBRC390-K をお買い求めください
    【用途】
    ・リペアキット
    【材質】
    ・特殊鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)の型番NBRC390-TKのページです。 型番NBRC390-TKに関する仕様情報を記載しております。
    9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)
    9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
    ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
    9.5sq.ラチェットハンドル
    ディープソケットセット(ホルダ付)
    ヘキサゴンビットセット
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格6,6265,3714,78516,30028,76018,200
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    JANコード498943396340249894336139634989433169279498943361630849894331275904989433174433
    トラスココード113-3807113-2151113-0614581-7060807-0563420-4036
    差込角(mm)9.59.5-凸9.59.56.3
    適合機種NBRC390シリーズNBRC390シリーズNBR290シリーズ---
    質量(g)7571.00025210.0001200230.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました