17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALAUNEN ヤワラカイザー

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・シャンプー液をたっぷり保持し、広範囲を一度に洗車可能な高機能クロスです

    ご注意

    • 用途以外には使用しない。
    • 子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    シートサイズ(mm)

    タイプ

    長さ(mm)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4975759029021
    652-4103
    170.000
    素材:ポリエステル
    450×220
    洗浄用クロス
    450
    220
    1個
    4975759029038
    652-4108
    195.000
    素材:ポリエステル、ナイロン
    1000×150
    吸水用クロス
    1000
    150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    7日目
    1,480
    ( 1,628 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シャンプー液をたっぷり保持し、広範囲を一度に洗車可能な高機能クロスです

    ご注意

    • 用途以外には使用しない。
    • 子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ALAUNEN ヤワラカイザーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ALAUNEN ヤワラカイザー
    PVA 超吸水タオル S
    淡色厚メリヤスウエス
    MFクリーニングシステム クロス
    オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)
    メーカーソフト99コーポレーションアストロプロダクツ(ワールドツール)アズワンエレクタートラスコ中山エスコ
    通常価格1,4806824,960701 -5913,610
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト