17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロケーター 8738用

通常単価(税別)
16,44417,678
税込単価
18,08819,446
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです・精密な圧着作業が可能です【用途】・精密...

詳細を確認
  • 適合機種
    8738-0000-6
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

型式

トラスココード

最小発注数量
4049002114106
M22520/2-02(K1S)
837-0539
1個
4049002114113
M22520/2-03
837-0540
1個
4049002114120
M22520/2-06(K41)
837-0541
1個
4049002114137
M22520/2-07(K40)
837-0542
1個
4049002114144
M22520/2-08(K13-1)
837-0543
1個
4049002114151
M22520/2-09(K42)
837-0544
1個
4049002114168
M22520/2-10(K43)
837-0545
1個
4049002114175
M22520/2-11(K287)
837-0546
1個
4049002114182
M22520/2-15(K341)
837-0547
1個
4049002114199
M22520/2-23(K267-1)
837-0548
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,678
( 19,446 )
1日目
16,444
( 18,088 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
16,444
( 18,088 )
4日目
16,444
( 18,088 )
1日目
16,444
( 18,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです
・精密な圧着作業が可能です
【用途】
・精密な圧着作業に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーター 8738用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーター 8738用
ロケーター 8758用
ロケーター 8728用
624 570用ロケーター
624 071用ロケーター
624 817用ロケーター
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格16,444-38,054 -16,444 -12,13318,37313,053
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
適合機種8738-0000-68758-0000-68728-0000-6---
質量(g)30.00070.00030.000---
材質1アルミアルミアルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト