17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)

通常単価(税別)
3,0006,143
税込単価
3,3006,757
通常出荷日:5日目

【特長】・くわえ部がフラットなので、ボルトを素早くしっかりホールドします・軽量・薄型タイプかつワイドな...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 黒・金
  • グリップ有無
    無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 必ず下アゴ側へ力をかけてください。
  • パイプ等を利用しての使用はしないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

先端厚さ(mm)

最小発注数量
0~28
28
156
110
4952520851128
622-2017
4.5
1個
0~32
32
205
197
4952520851135
622-2019
5.0
1個
0~43
43
252
292
4952520851142
622-2028
6.5
1個
0~53
53
303.5
527
4952520851159
622-2020
7.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
5日目
3,429
( 3,772 )
5日目
4,429
( 4,872 )
5日目
6,143
( 6,757 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえ部がフラットなので、ボルトを素早くしっかりホールドします
・軽量・薄型タイプかつワイドな開口です
・狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です
・目盛付です
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます
【用途】
・ボルト・ナットの締め緩めに最適です
・水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに最適です
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 必ず下アゴ側へ力をかけてください。
  • パイプ等を利用しての使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ライトショートモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)
ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)
ライトモンキー
ライトモンキー FLAシリーズ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,000-3,143 -5,5554,139 -5,4064,616 -
通常出荷日5日目5日目11日目1日目1日目1日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
黒・金黒・金黒・金黒・金--
グリップ有無無し有り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト