17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)

通常単価(税別)
4,1396,517
税込単価
4,5537,169
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・薄型タイプかつワイドな開口です・狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です・...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:パーカー処理
  • 黒・金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 必ず下アゴ側へ力をかけてください。
  • パイプ等を利用しての使用はしないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0~28
28
118
103
4952520852262
195-0117
1個
0~32
32
139
154
4952520852279
195-0118
1個
0~43
43
156
235
4952520852286
195-0119
1個
0~53
53
185
398
4952520852293
195-0120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,139
( 4,553 )
1日目
5,150
( 5,665 )
1日目
6,517
( 7,169 )
1日目
4,334
( 4,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型タイプかつワイドな開口です
・狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です
・便利な目盛付です
・すべりにくいグリップ付タイプです
・でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます
【用途】
・ボルト・ナットの締め緩めに最適です
・水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに最適です
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周り安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 必ず下アゴ側へ力をかけてください。
  • パイプ等を利用しての使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)
ライトショートモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)
ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ライトショートモンキー
ライトモンキーグリップ付
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格4,139-3,143 -5,5553,000 -3,277 -4,527
通常出荷日1日目5日目11日目5日目1日目1日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
材質2表面処理:パーカー処理---表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ
黒・金黒・金黒・金黒・金--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト