ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡ウレタン グレーフォーム

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:1日目

【特長】・硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します・きめが細かく大きな巣が少ないので安...

詳細を確認
  • JANコード
    4976742258244
  • トラスココード
    194-9129
  • 質量(g)
    885.000
  • 材質1
    ウレタン樹脂
  • 容量(ml)
    750
  • 発泡体積(L)
    約33
  • 色詳細
    ホワイト

ご注意

  • 専用ガンは別売です。(SGW927、SGW-927L)

型番:

SWT-750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWT-750の仕様・寸法情報

JANコード
4976742258244
トラスココード
194-9129
質量(g)
885.000
材質1
ウレタン樹脂
容量(ml)
750
発泡体積(L)
約33
色詳細
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWT-750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します
・きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています
【用途】
・サッシ、ドアまわりの断熱、防音に
【材質】
・ウレタン樹脂

ご注意

  • 専用ガンは別売です。(SGW927、SGW-927L)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ウレタン グレーフォームの型番SWT-750のページです。 型番SWT-750に関する仕様情報を記載しております。
発泡ウレタン グレーフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ウレタン グレーフォーム
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルABC商会
通常価格2,6161,8773,2003,30814,6714,674
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49767422582444976742256622497674225653049767422580394976742258022-
トラスココード194-9129453-6371371-9715453-6355453-6363-
質量(g)885.000640.000630.000495.000318.000-
材質1ウレタン樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:混合有機溶剤金属製-
容量(ml)750473457500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト