17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーリング剤 SE960

通常単価(税別)
2,474
税込単価
2,721
通常出荷日:1日目

【特長】・アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です【用途】・建築・土木用【材質】・主成分:シリコー...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    330
  • 防カビタイプ
    -
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンポリマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
133-4135
1個
グレー
133-4138
1個
アイボリー
133-4134
1個
ホワイト
133-4136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474
( 2,721 )
1日目
2,474
( 2,721 )
1日目
2,474
( 2,721 )
1日目
2,474
( 2,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です
【用途】
・建築・土木用
【材質】
・主成分:シリコーンポリマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング剤 SE960のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング剤 SE960
バスボンド Q シーリング剤
瓦用シーリング剤 330ml
建築用シーリング剤 ブチルB
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルコニシセメダインシャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格2,474745949593800837
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
容量(ml)330-----
防カビタイプ------
質量(g)540.000-----
材質1主成分:シリコーンポリマー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト