17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁プライヤーレンチ

通常単価(税別)
14,270
税込単価
15,697
通常出荷日:4日目

【特長】・つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細か...

詳細を確認
  • トラスココード
    195-3511
  • 全長(mm)
    250
  • 調節(段階)
    19
  • 質量(g)
    525.000
  • 材質1
    クロームバナジウム電気鋼(クロームメッキ処理)

型番:

8606-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8606-250の仕様・寸法情報

トラスココード
195-3511
全長(mm)
250
調節(段階)
19
質量(g)
525.000
材質1
クロームバナジウム電気鋼(クロームメッキ処理)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8606-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,270
( 15,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます
・つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます
・表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です
・特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます
・ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります
・プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません
・プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません
【用途】
・つかむ・締める・曲げる作業に
【材質】
・クロームバナジウム電気鋼(クロームメッキ処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁プライヤーレンチの型番8606-250のページです。 型番8606-250に関する仕様情報を記載しております。
絶縁プライヤーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁プライヤーレンチ
絶縁T型レンチ
絶縁ギアレンチ
絶縁T型六角棒レンチ
絶縁L型六角棒レンチ
絶縁T型ハンドル
メーカークニペックスクニペックスシグネットトラスコ中山シグネットシグネット
通常価格14,2705,6203,550 -4,2272,000 -5,839
通常出荷日4日目3日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード195-3511-----
全長(mm)250-----
調節(段階)19-----
質量(g)525.000-----
材質1クロームバナジウム電気鋼(クロームメッキ処理)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト